Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

200620
T8-3-8342/V/SVB/HI11

Eaton Moeller® series T8 Hauptschalter, T8, 315 A, Zwischenbau, 3 Baueinheit(en), 6-polig, 1 S, 1 Ö, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

Listenpreis EUR1,583.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T8 Hauptschalter
Katalognummer
200620
EAN
4015082006204
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60204
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
T8-3-8342/V/SVB/HI11

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Rot
Betätigertyp
Türkupplungsdrehantrieb

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
11 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
11 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
315 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
1910 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
1800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
1200 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
420 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
315 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
239 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
245 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
184 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
42 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
126 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
105 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
78 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
42 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
315 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 380/400 V
105 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V
78 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
315 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
315 A (offen), 275 A (in Gehäuse)

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Roter Drehgriff und gelber Sperrkranz
Funktionen
NOT-AUS-Funktion
Verriegelbar
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
6

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
Nach Bedarf
Anzahl Baueinheiten
3
Schalthäufigkeit
50 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Bodenmontage
Zwischeneinbau
Schaltwinkel
90 °

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
5 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
4,2 kA
4,2 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
315 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Tragfähigkeit
1,3 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 60 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 40 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
2390 A
Spannung je Kontaktpaar in Serie
42 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M12, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
2 x (20 x 3) mm, Flachanschluss bei Schienen
185 mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x (25 x 5) mm, Flachanschluss bei Schienen
Anzugsdrehmoment
14 Nm, Schraubklemmen
125 lb-in, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren