Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 200 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 38 x 136 mm, CSA
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
200M09C
|
EAN |
5027590466400
|
UPC |
051712589017
|
Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
Produkthöhe |
40 mm
|
Produktbreite |
195 mm
|
Produktgewicht |
230.6 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
Stromstärkewert |
200 A
|
Bauform |
HRCII-C
|
Stromtyp |
AC/DC
|
Halterungsabmessungen |
M8
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
110 mm
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
Bemessungsspannung AC |
600 V
|
Bemessungsspannung DC |
250 V
|
Betriebsklasse |
Sonstige
|
Farbe |
Keine
|
Sicherungsanzeige |
Keine
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Anschlusstechnik |
Endblatt
|
Baugröße |
Sonstige
|
Sicherungsform |
Mittlere Klingen
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Betriebsspannung |
600 V
|
Typ |
Kanadische Sicherung
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|