Dokument herunterladen () von 20

206902
Modellcode: TS-CI-K2

Eaton Moeller® series TS-CI Tragschiene, für Kleingehäuse CI-K-2

Listenpreis EUR4.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
206902
EAN
4015082069025
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
7.5 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.031 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
TS-CI-K2

Features & Functions

Ausstattung:
Befestigungsschrauben

General information

Zubehör
Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten.
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montagebausatz
Produktkategorie
Einbausystem
Typ
Leergehäuse
Nutzbare Länge
82 mm

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Quer

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht zutreffend.