Dokument herunterladen () von 20

206906
Modellcode: M-CI-K2

Eaton Moeller® series M-CI Isolierstoffgehäuse, CI-K2, Montageplatte

Listenpreis EUR7.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M-CI Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
206906
EAN
4015082069063
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
1.5 mm
Produktbreite
92 mm
Produktgewicht
0.164 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Isolierstoffgehäuse
Modellcode
M-CI-K2

Features & Functions

Gehäusematerial
Stahl
Merkmale
Perforiert
Material
Stahl

General information

Zubehör
Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten.
Produktkategorie
Einbausystem
Typ
Leergehäuse

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht zutreffend.