Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabelverschraubung, M50, RAL 7035, IP68
Produktname |
Eaton xEffect Zubehör Kabelverschraubung metrisch
|
Katalognummer |
206913
|
EAN |
4015082069131
|
Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
Produkthöhe |
50 mm
|
Produktbreite |
50 mm
|
Produktgewicht |
0.114 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Kabelverschraubung
|
Modellcode |
V-M50
|
Typ |
Allgemeines Schaltschrankzubehör
|
Ausführung |
gerade
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabelmanagement
|
Farbe |
Grau
|
Oberflächenausführung |
RAL 7035, lichtgrau
|
Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
Nenn-Gewindegröße Zoll/Gasleitungsgewinde |
Sonstiges
|
Material |
halogenfrei
Polyamid Kunststoff |
Materialqualität |
Polyamid (PA)
|
Schutzart (IP) |
IP68
|
Betriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
Betriebstemperatur - max. |
120 °C
|
Gewindesteigung |
1.5 mm
|
Art der Dichtung |
Ausgeschnittener Ring
|
Leitgsaußendurchmesser - min. |
21 mm
|
Leitgsaußendurchmesser - max. |
35 mm
|
Leitungseinführungstyp |
M50
|
Öffnungsdurchmesser |
50.5 mm
|
Gewindelänge |
14 mm
|
Gewindeart |
Metrisch
|
Schlüsselweite |
55 mm
|
Geeignet für Leitungsdurchmesser - min. |
21 mm
|
Geeignet für Leitungsdurchmesser - max. |
35 mm
|
Temperaturbeständigkeit |
-20 °C - 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C
|
Für Ex-Zone-Staub |
Keine
|
Für Ex-Zone-Gas |
Keine
|
Ausstattung: |
Kontermutter
Zugentlastung |
Flammhemmend |
Glühdrahtprüfung 750 °C nach EN 60695-2-11
|
Brennverhalten (UL) |
V2 (UL94)
|
Lampentyp inbegriffen |
Halogenfrei
|
Schutz, Sicherung und Widerstand |
Stoßfest
|
RAL-Nummer |
7035
|
Besondere Merkmale |
|
Risiko Stressbruch |
Niedrig
|
Benutzt mit |
NYM 35 mm² (4x) oder 25 mm² (5x)
|