Dokument herunterladen () von 20

207438
Modellcode: CI-K2-T3-5

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 160 x 100 x 100 mm, für T3-5

Listenpreis €32.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
207438
EAN
4015082074388
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.45 kg
Zertifikat(e)
CE
UL
UL Category Control No.: MITW2
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-3
CSA File No.: 012528
UL File No.: E54120
CSA
CSA-C22.2 No. 94
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
Produkttyp
Isolierstoffgehäuse
Modellcode
CI-K2-T3-5

Merkmale und Funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Zusatzklemme
Durchsteckbare Kabeleinführungsmembran

Allgemein

Schutzart
NEMA 12
IP65
Ausführung
Aufputzmontage
Typ
Isolierstoffgehäuse
Benutzt mit
mit zusätzlicher PE-Klemme

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
18.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung
18,5 W (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff