Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, RA 110: 48 - 110 V 40-60 Hz/48 - 110 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, verwendbar für: DILM300, DILM400, DILM500
Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
Katalognummer |
208255
|
EAN |
4015082082550
|
Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
Produkthöhe |
175 mm
|
Produktbreite |
135 mm
|
Produktgewicht |
1.21 kg
|
Zertifikat(e) |
UL
CE UL 508 CSA UL Category Control No.: NLDX IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-04 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
DILM500-XSP/E(RA110)
|
Zubehör |
Einzelne Spulen
|
Produktkategorie |
Zubehör
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
48 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
110 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
48 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
110 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
48 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
110 V
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015