Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 20 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
20H07C
|
| EAN |
5027590467889
|
| UPC |
051712577144
|
| Produkt Länge/Tiefe |
87 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
138 mm
|
| Produktgewicht |
19.15 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
20A
|
| Bauform |
HRCII-C
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
600 V
|
| Bemessungsspannung DC |
250 V
|
| Betriebsklasse |
Sonstige
|
| Kontaktmaterial |
HRC Form II, Strombegrenzend
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Baugröße |
Sonstige
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Material |
Keramikkörper
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Typ |
Kanadische Sicherung
|
| Anwendung |
Kabelschutz
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|