Eaton Moeller series xEffect – AZ LS-Schalter. Leitungsschutzschalter (MCB), AZ, 3-polig+N, Auslösekennlinie: C, Bemessungsstrom In: 20 A
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
|
| Katalognummer |
211773
|
| EAN |
4015082117733
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
108 mm
|
| Produktgewicht |
0.845 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-2
EN45545-2 IEC 61373 |
| Produkttyp |
LS-Schalter (MCB)
|
| Modellcode |
AZ-3N-C20
|
| Anwendung |
|
| Polzahl |
3-polig + N
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
4
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
3
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Stromstärkewert |
20 A
|
| Typ |
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
230 V AC / 400 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
60 V DC (pro Pol)
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
25 kA
|
| Betriebsschaltvermögen |
20 kA
|
| Zulässige Vorsicherung - max. |
200 A gL/gG
|
| Selektivitätsklasse |
3
|
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Rahmen |
45 mm
|
| Gehäusebreite |
90 mm
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
6
|
| Einbautiefe |
75 mm
|
| Einbaubreite je Pol |
27 mm
|
| Einbaubreite |
27 mm
|
| Montagemethode |
Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Schutzart |
IP40 (wenn montiert)
IP20 |
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Liftklemmen
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
2.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
50 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
2.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
50 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
2,5 mm² - 50 mm²
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
20 A
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
2.7 W
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
18.4 W
8,1 W |
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
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
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
Gleichzeitige Schaltung N-neutral |
| Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Benutzt mit |
AZ
Leitungsschutzschalter |