Eaton Moeller series xEffect – AZ LS-Schalter. Leitungsschutzschalter (MCB), AZ, 3-polig+N, Auslösekennlinie: C, Bemessungsstrom Ein: 32 A
Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
|
Katalognummer |
211783
|
EAN |
4015082117832
|
Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
Produkthöhe |
75 mm
|
Produktbreite |
108 mm
|
Produktgewicht |
0.844 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-2
EN45545-2 IEC 61373 |
Produkttyp |
LS-Schalter (MCB)
|
Modellcode |
AZ-3N-C32
|
Anwendung |
|
Polzahl |
3-polig + N
|
Anzahl der Pole (insgesamt) |
4
|
Anzahl der Pole (geschützt) |
3
|
Auslösecharakteristik |
C
|
Auslösecharakteristik |
C
|
Stromstärkewert |
32 A
|
Typ |
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Betriebsspannung |
230 V AC / 400 V AC
|
Nennspannung bei DC |
60 V DC (pro Pol)
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
25 kA
|
Betriebsschaltvermögen |
20 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60898) bei 230 V |
0 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60898) bei 400 V |
0 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC 60947-2) bei 230 V |
25 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC 60947-2) bei 400 V |
25 kA
|
Zulässige Vorsicherung - max. |
200 A gL/gG
|
Selektivitätsklasse |
3
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
Rahmen |
45 mm
|
Gehäusebreite |
90 mm
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
6
|
Einbautiefe |
75 mm
|
Einbaubreite je Pol |
27 mm
|
Einbaubreite |
27 mm
|
Montagemethode |
Hutschiene IEC/EN 60715
|
Schutzart |
IP20
IP40 (wenn montiert) |
Anschlussklemmen (oben und unten) |
Liftklemmen
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
2.5 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
50 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
2.5 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
50 mm²
|
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
2,5 mm² - 50 mm²
|
Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
32 A
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
3.8 W
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
11.75 W
11,4 W |
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Energiebegrenzungsklasse |
3
|
Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
Gleichzeitige Schaltung N-neutral |
Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
Benutzt mit |
Leitungsschutzschalter
AZ |