Dokument herunterladen () von 20

215078
Modellcode: V-M12

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabelverschraubung, M12, RAL 7035, IP68

Listenpreis EUR2.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für LV-Schaltanlage
Katalognummer
215078
EAN
4015082150785
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
V-M12

Delivery program

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Ausführung
gerade
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelmanagement
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Nenn-Gewindegröße Zoll/Gasleitungsgewinde
Andere
Material
Polyamid
Plastik
halogenfrei
Materialqualität
Polyamid (PA)
Schutzart (IP)
IP68
Betriebstemperatur - min.
-20 °C
Betriebstemperatur - max.
120 °C
Gewindesteigung
1.5 mm
Art der Dichtung
ausschneidbarer Dichtring
Für Wandstärke - min.
0.5 mm
Für Wandstärke - max.
2.5 mm
Leitgsaußendurchmesser - min.
3 mm
Leitgsaußendurchmesser - max.
7 mm
Leitungseinführungstyp
M12
Öffnungsdurchmesser
12.5 mm
Gewindelänge
7 mm
Gewindeart
Metrisch
Schlüsselweite
19 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - min.
3 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - max.
8 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
-20 °C - 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C

Additional information

Für Ex-Zone-Staub
Keine
Für Ex-Zone-Gas
Keine
Ausstattung:
Kontermutter
Zugentlastung
Flammhemmend
Glühdrahtprüfung 750 °C nach EN 60695-2-11
Brennverhalten (UL)
V2 (UL94)
Lampentyp inbegriffen
Halogenfrei
Schutz, Sicherung und Widerstand
Stoßfest
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Brandklasse V2 nach UL94
  • Mit Kontermutter und integrierter Zugentlastung
  • Mit Kontermutter und integrierter Zugentlastung
Risiko Stressbruch
Niedrig
Benutzt mit
NYM 2.5 mm² (1x)
H03VV-F 0,75 mm² (3x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.