Eaton Moeller® series Z5 Klemmenabdeckung, für Z5/FF250 (Direktanbau)
| Produktname |
Eaton Moeller® series Z5 Zubehör Klemmenabdeckung
|
| Katalognummer |
215218
|
| EAN |
4015082152185
|
| Produkt Länge/Tiefe |
77 mm
|
| Produkthöhe |
61 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
0.09 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
Z5/FF250-XHB-Z
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Berührungsschutzdeckel
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
Support
Contact us
+359884477015