Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Stopper für unbenutzte Öffnungen in MFD … Mehrere Dichtungen, Kabeleinführung M32
Produktname |
Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für LV-Schaltanlage
|
Katalognummer |
215454
|
EAN |
4015082154547
|
Produkt Länge/Tiefe |
5 mm
|
Produkthöhe |
10 mm
|
Produktbreite |
5 mm
|
Produktgewicht |
0.003 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
LV-Systeme
|
Modellcode |
MFV32-7
|
Typ |
Allgemeines Schaltschrankzubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verschlussstopfen
Kabelmanagement |
Farbe |
Rot
|
Material |
Polyamid
|
Leitungsaußendurchmesser |
7 mm
|
Leitungseinführungstyp |
M32
|
Geeignet für Nenngewinde (PG) |
32 mm
|
Geeignet für Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde |
Sonstige
|
Temperaturbeständigkeit |
Temperaturbeständig: -25 °C – 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C
|
Geeignet für |
Metrisch
|