Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene. EV Sammelschienen 1Ph., 6HP, 63A für PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
Produktname |
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
|
Katalognummer |
215638
|
EAN |
9010238140356
|
Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
Produkthöhe |
35 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.021 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Verschienung
|
Modellcode |
EVG-1PHAS/6MODUL
|
Benutzt mit |
EVG
Verschienung |
Typ |
|
Merkmale |
Isoliert
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter |
Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
Bemessungsstoßspannung |
4 KV
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
Geeignet für Anzahl Geräte |
6
|
Polzahl |
1-polig
|
Farbe |
Sonstige
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
Querschnitt |
10 mm²
|
Anzahl der modularen Abstände |
6
|
Anzahl der Phasen |
1
|
Teilungsabmessungen |
0 mm
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
500 V
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
25 kA
|
Funktionen |
Sammelschiene
|
Geeignet für |
6 Geräte
|