Dokument herunterladen () von 20

216496
Modellcode: M22S-ST-GB6

Eaton Moeller® series M22 Fahrgestell, +Kennzeichnung, AN M22S-ST-GB6

Listenpreis EUR3.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenzusatzschildträger
Katalognummer
216496
EAN
4015082164966
Produkt Länge/Tiefe
4 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22S-ST-GB6

Produktspezifikationen

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Farbe
Schwarz
Form
rechteckig
Design
Rundkopf
Schutzart
IP66
Beschriftung
AN
" ON "
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22 mm
RAL-Nummer
9005
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren