Dokument herunterladen () von 20

216552
Modellcode: M22-H5

Eaton Moeller® series M22 Abdeckung, für Einbauplatte, 5 Einbaustellen

Listenpreis EUR31.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Haube
Katalognummer
216552
EAN
4015082165529
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.196 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NKCR
CE
UL
CSA
UL 508
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-H5

Produktspezifikationen

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Farbe
Grau
Material
Kunststoff leicht
Schutzart
NEMA 4X
IP40
Vorprägungen
5 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung am Sockel)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der einbaubaren Geräte
5
Einbaustellen
5
RAL-Nummer
7035
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schutz
Schutzart nur in Verbindung mit bündigen Montageplatten M22-E…

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.