Dokument herunterladen () von 20

216567
Modellcode: M22-LEDC230-R

Eaton Moeller® series M22 LED-Element, rot, Bodenbefestigung, 85-264VAC

Listenpreis EUR17.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Zubehör LED
Katalognummer
216567
EAN
4015082165673
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
EN 60947-5
VDE
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
IEC 60947-5-1
UL
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CE
UL Category Control No.: NKCR
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-LEDC230-R

Features & Functions

Ausstattung:
Diode
Lichtquelle
Lichtfarbe
rot

General information

Schutzart
IP20
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
Betätigungsdrehmoment
0.8 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Spannungsart
Wechselstrom

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,75 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 2,5 mm²

Electrical rating

Leistgsaufnahme
Max. 0,33 W
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
5 mA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
15 mA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
264 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
85 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
0 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
0 V

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Anschlussart
Bodenbefestigung

Contacts

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag