Dokument herunterladen () von 20

216699
Modellcode: M22S-DDL-GR

Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder vorstehend, tastend, Vorsatzlinse weiß, grün, rot, unbeschriftet, Frontring Schwarz

Listenpreis €21.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste
Katalognummer
216699
EAN
4015082166991
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Einhaltung(en)
GoST-R
CE-Kennzeichnung
Bureau Veritas
Zertifikat(e)
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register-Zertifikat
CE
IEC/EN 60947
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
Enthält Montageadapter für Schaltblock
Produkttyp
Doppeldrucktaste
Modellcode
M22S-DDL-GR

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
nicht bündig
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Beleuchtung
Beleuchtet
Beschriftung
unbeschriftet
Linsenfarbe
weiß

Allgemein

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
nicht bündig
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Beleuchtung
Beleuchtet
Linsenfarbe
weiß

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
NEMA 4X
NEMA 13
IP66
NEMA 3R
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP66

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Ansprechpartner

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Grün, Rot
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren