Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, hoch, tastend, rot, beschriftet, Frontring Schwarz
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
|
| Katalognummer |
216976
|
| EAN |
4015082169763
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.012 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL UL 508 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CE UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 VDE 0660 DNV GL LR |
| Produkttyp |
Leuchtdrucktaster
|
| Modellcode |
M22S-DLH-R-X0
|
| Typ |
Leuchtdrucktaste
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Merkmale |
Beschriftet
|
| Betätigerfunktion |
Tastend
Tastfunktion |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
Erweitert
klassisch |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP67 NEMA 3R NEMA 12 IP69K IP66 NEMA 13 |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
| Beschriftung |
Beschriftet
|
| Frontelementtyp |
Hoch
|
| Linsentyp |
Rundkopf
|
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontdurchmesser: 29,7 mm
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|