Eaton Moeller series NZM Blitzpfeil + Anschlussbezeichnung, für Hauptschalter NZM1(-4), PN1(-4), N(Schließer)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(Schließer)2(-4)
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
|
| Katalognummer |
217294
|
| EAN |
4015082172947
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
1 mm
|
| Produktbreite |
20 mm
|
| Produktgewicht |
0.003 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPF-NZM7
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Merkmale |
Wasserdicht
|
| Ausstattung: |
Warn-/Informationssymbol
Montagematerial |
| Rahmen |
NZM1/2
|
| Besondere Merkmale |
einschließlich Anschlussbezeichnung für Hauptschalter
|
| Typ |
Blitzpfeil
|
| Benutzt mit |
N2-4
PN2 N1 NZM1-4 NZM2 NS1 NS2 N1-4 NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2-4 N2 NZM1 NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) PN1-4 PN1 PN2-4 |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Farbe |
Gelb
|
| Beschriftung |
Blitzpfeil, klein
|
| Material |
Plastik
|
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Montagemethode |
Sonstiges
|
| Besondere Merkmale |
einschließlich Anschlussbezeichnung für Hauptschalter
|
| Stärke des Warnschilds |
5 mm
|