Dokument herunterladen () von 20

218205
Modellcode: M22-XD-S-GB15

Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte, flach schwarz, FORWARD

Listenpreis EUR3.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Zubehör Tastenplatte
Katalognummer
218205
EAN
4015082182052
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.56 g
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XD-S-GB15

Merkmale und Funktionen

Farbe
Schwarz
Design
bündig
Beschriftung
VORWÄRTS
Aufschrifttyp
Text-
Sprache
Englisch
Form
rund

Allgemein

Farbe
Schwarz
Design
bündig
Aufschrifttyp
Text-
Form
rund
Form
rund

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.