Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte, Pilz schwarz, +
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Zubehör Tastenplatte
|
Katalognummer |
218259
|
EAN |
4015082182595
|
Produkt Länge/Tiefe |
24 mm
|
Produkthöhe |
9 mm
|
Produktbreite |
24 mm
|
Produktgewicht |
0.002 kg
|
Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
M22-XDP-S-X4
|
Farbe |
Schwarz
|
Beschriftung |
Sonstiges
|
Aufschrifttyp |
symbol
|
Sprache |
Sonstiges
|
Form |
rund
|
Farbe |
Schwarz
|
Aufschrifttyp |
symbol
|
Form |
rund
|
Form |
rund
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Nicht zutreffend.
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen in der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|