Eaton Moeller® series M22 Lens, Leuchtmelder, rot, Aufdruck " Aus "
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22
|
| Katalognummer |
218406
|
| EAN |
4015082184063
|
| Produkt Länge/Tiefe |
29 mm
|
| Produkthöhe |
9 mm
|
| Produktbreite |
29 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Kataloghinweise |
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-XL-R-D5
|
| Design |
flach
Bündig |
| Merkmale |
Beschriftet
|
| Beschriftung |
" Aus "
|
| Aufschrifttyp |
Text-
|
| Linsenfarbe |
Rot
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Typ |
Linsen für Leuchtmelder
|