Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, Niederspannung, LV, 224 A, AC 690 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
224NHG1BI-690
|
EAN |
5027590468626
|
Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
Produkthöhe |
63 mm
|
Produktbreite |
40 mm
|
Produktgewicht |
407.3333333 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Modellcode |
NH FUSE 224A 690V AC gG 1 DUAL IND
|
Stromstärkewert |
224 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Klasse |
Klasse gG/gL
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Sicherungsgröße |
NH1
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
ja
|
Geeignet für |
SD1-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236 EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter TD1-D Triple pole NH Fuse base |