Foto ist repräsentativ
Download
ZSD-PKL/NPE/2 Klemmensteg
Produktname |
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
226157
|
EAN |
4015082261573
|
Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
60 mm
|
Produktgewicht |
0.25 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
ZSD-PKL/NPE/2
|
Nennstrom |
63 A
|
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (10 mm²) |
46
|
Anzahl Anschlüsse (16 mm²) |
2
|
Anzahl Anschlüsse (25 mm²) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (AWG 2) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (AWG 4) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (AWG 6) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (gesamt) |
50
|
Polzahl |
1-polig
|
Anschlussart |
Anschrauben
|
Montageart |
DIN-Schiene
|
Geeignet für |
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter Verseilter Leiter |
Leiterquerschnitt, Zugang - min. |
1.5 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt, Zugang - max. |
16 mm²
|
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max. |
0 mm²
|
Anzahl Eingänge |
2
|
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min. |
0 mm²
|
Anzahl der Ausgänge |
23
|
Leiterquerschnitt, Abgang - max. |
16 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang - min. |
1.5 mm²
|