Eaton Moeller® series M22 Verbindungsschraube, M20
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Verbindungsschraube
|
| Katalognummer |
229162
|
| EAN |
4015082291624
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
22 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.005 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Kataloghinweise |
Montage durch seitliche Kabeleinführung M20
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-XI
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ersatzteil
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP67
|
| Funktionen |
Zum Verbinden beliebiger Aufbaugehäuse M22-I(Y)1 bis M22-I6
|
| Typ elektrisches Zubehör |
Sonstige
|
| Art des mechanischen Zubehörs |
Sonstiges
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|