Dokument herunterladen () von 20

231222
Modellcode: CI-K3X-125-TS-NA

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 200 x 120 x 125 mm, +Tragschiene, NA Typ

Listenpreis EUR50.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
231222
EAN
4015082312220
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
221 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.61 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E54120
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 94
UL 508
CSA
UL
UL Category Control No.: MITW2
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
Zugelassen für UL, CSA
Produkttyp
Isolierstoffgehäuse
Modellcode
CI-K3X-125-TS-NA

Features & Functions

Gehäusefarbe
hellgrau, Antrieb (RAL 7035)
Schwarz (RAL 9005)
Gehäusematerial
Plastik
Merkmale
Glatte Form rundum mit scharfen Ecken
Ausstattung:
DIN-Schienen

General information

Schutzart
NEMA 12
IP65
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Ausführung
Aufputzmontage
Einbautiefe
93 mm
Produktkategorie
Leergehäuse
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Typ
Leergehäuse

Ambient conditions, mechanical

Temperaturbeständigkeit
-40 - 120 °C (Gehäuse)
-40 - 80 °C (Dichtung)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
21.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend.
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag