Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 200 x 120 x 160 mm, +Tragschiene, NA Typ
Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
|
Katalognummer |
231223
|
EAN |
4015082312237
|
Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
Produkthöhe |
222 mm
|
Produktbreite |
120 mm
|
Produktgewicht |
0.58 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA-C22.2 No. 94 UL UL Category Control No.: MITW2 UL File No.: E54120 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-3 CSA CSA Class No.: 3211-07 |
Kataloghinweise |
Zugelassen für UL, CSA
|
Produkttyp |
Isolierstoffgehäuse
|
Modellcode |
CI-K3X-160-TS-NA
|
Gehäusefarbe |
Schwarz (RAL 9005)
hellgrau, Antrieb (RAL 7035) |
Gehäusematerial |
Plastik
|
Merkmale |
Glatte Form rundum mit scharfen Ecken
|
Ausstattung: |
DIN-Schienen
|
Schutzart |
IP65
NEMA 1 Innen- und Außeneinsatz |
Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
Ausführung |
Aufputzmontage
|
Einbautiefe |
128 mm
|
Produktkategorie |
Leergehäuse
|
Oberflächenbehandlung |
korrosionsbeständig
|
Typ |
Leergehäuse
|
Temperaturbeständigkeit |
-40 - 120 °C (Gehäuse)
-40 - 80 °C (Dichtung) |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
25.5 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht anwendbar.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|