Dokument herunterladen () von 20

231234
Modellcode: CI-K5X-125-M-NA

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 280 x 200 x 125 mm, +Montageplatte, NA Typ

Listenpreis €93.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
231234
EAN
4015082312343
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
280 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.403 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA-C22.2 No. 94
CSA File No.: 012528
UL File No.: E54120
UL Category Control No.: MITW2
CE
UL 508
IEC/EN 60947-3
CSA Class No.: 3211-07
Kataloghinweise
Zugelassen für UL, CSA
Produkttyp
Isolierstoffgehäuse
Modellcode
CI-K5X-125-M-NA

Merkmale und Funktionen

Gehäusefarbe
hellgrau, Antrieb (RAL 7035)
Schwarz (RAL 9005)
Gehäusematerial
Plastik
Merkmale
Glatte Form rundum mit scharfen Ecken
Ausstattung:
Montageplatte

Allgemein

Schutzart
NEMA 3R
Innen- und Außeneinsatz
IP65
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Ausführung
Aufputzmontage
Einbautiefe
98 mm
Produktkategorie
Leergehäuse
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Typ
Leergehäuse

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Temperaturbeständigkeit
-40 - 120 °C (Gehäuse)
-40 - 80 °C (Dichtung)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht anwendbar.
10.2.6 Schlagprüfung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren