Dokument herunterladen () von 20

231270
Modellcode: M22-ASI-S

Eaton Moeller® series M22 ASI-Slave Safety, 2I, 1Q, Schraubanschluss

Listenpreis €157.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Zubehör AS-Interface-Anschaltung
Katalognummer
231270
EAN
4015082312701
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.023 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
EN 50295_x
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60947-5
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
UL
EN 50178
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-ASI-S

Merkmale und Funktionen

Ausstattung:
AS-Interface-Anschlussstecker als Schneidklemme

Allgemein

Ausstattung:
AS-Interface-Anschlussstecker als Schneidklemme

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Stromverbrauch
45 mA, max. Gesamtstrom, Not-Halt-Funktion mit überwachtem Start
Schutzart
IP20

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Schockdauer 11 ms

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anschlussart
Frontbefestigung für RMQ-Titan
LED-Anzeige
Statusanzeige des Power AS-Interface-Leitung: Grüne LED auf der Rückseite
Statusanzeige Fehler AS-Interface, Ausfall AS-Interface Master: Rote LED auf der Rückseite

Betätigungselement

Adressierung
Address set via connection to AS-Interface cable
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Frontbefestigung für RMQ-Titan
LED-Anzeige
Statusanzeige des Power AS-Interface-Leitung: Grüne LED auf der Rückseite
Statusanzeige Fehler AS-Interface, Ausfall AS-Interface Master: Rote LED auf der Rückseite

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.5 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren