Dokument herunterladen () von 20

231762
Modellcode: M22-XBK-*

Eaton Moeller® series M22 Etikett, NOT-AUS, D=60mm, gelb, + Sonderbeschriftung

Listenpreis EUR11.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Beschriftungsschild
Katalognummer
231762
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XBK-*

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
60 mm
RAL-Nummer
1004
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Größe
60 x 60 mm
Farbe
Gelb
Form
Rundkopf
Sprache
Sonstige
Schutzart
IP66
Beschriftung
Keine
Individuelle Beschriftung möglich, mit dem Etiketteneditor
Aufdruck ISO-Symbole
Keine

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.