Eaton Moeller® series IVS Frontelement, für TM-Schalter, IVS-, Schlüsselbetätigung, ronis Nr.P
| Produktname |
Eaton Moeller® series IVS Zubehör Frontelement für TM-Schalter
|
| Katalognummer |
231981
|
| EAN |
4015082319816
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
+IVS/S-P
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Funktionen |
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
|
| Verriegelungsvorrichtung |
RONIS-Schloss (60°)
|
| Zubehör |
2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Typ |
Sperrvorrichtungen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Farbe des Auslösers |
Silber
|
| Betätigertyp |
Schlüssel
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
0
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Nicht anwendbar.