Eaton Moeller Series xPole - PKN6/M FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz. FI-/LS-Schalter, 25 A, 300 mA, Leitungsschutzschalter Auslösekurve B, 1-polig + N, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: A
Produktname |
Eaton Moeller series xPole – PKN6/M FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
|
Katalognummer |
236699
|
EAN |
4015082366995
|
Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
Produkthöhe |
73 mm
|
Produktbreite |
35 mm
|
Produktgewicht |
0.203 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
|
Modellcode |
PKN6-25/1N/B/03-A-MW
|
Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|
Sortiment |
PKN6
|
Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
Polzahl |
1-polig + N
|
Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
Auslösecharakteristik |
B
|
Auslösecharakteristik |
B
|
Stromstärkewert |
25 A
|
Bemessungsstrom |
25 A
|
Fehlerstromwert |
0.3 A
|
Empfindlichkeitstyp |
Typ A, pulsstromsensitiv
|
Typ |
FI/LS-Schalter (RCBO)
|
Spannungsart |
AC
|
Betriebsspannung |
230 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Impulsstromfestigkeit |
Teilweise stoßstromfest, 250 A,
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
Ableitstromtyp |
A
|
Bemessungsschaltvermögen |
6 kA
|
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
6 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
6 kA
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
6 kA
|
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
Auslösung |
unverzögert
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
Einbautiefe |
69.5 mm
|
Montagemethode |
DIN-Schiene
|
Schutzart |
IP20
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
4,8 W
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Energiebegrenzungsklasse |
3
|
Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|