Eaton Moeller series xPole - PXF Fehlerstromschutzschalter. FI-Schutzschalter, 25A, 2-polig, 500mA, Typ A
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PXF RCCB
|
| Katalognummer |
236747
|
| EAN |
4015082367473
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.184 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61008
|
| Produkttyp |
FI-Schalter (RCCB)
|
| Modellcode |
PXF-25/2/05-A
|
| Benutzt mit |
Typ A
Fehlerstromschutzschalter PXF KLV-TC-2 276240 (Kompaktgehäuse) Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung) Z-RC/AK-2MU 285385 (Dichtungsdeckelsatz) |
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Betriebsspannung |
230 Vac
|
| Merkmale |
Fehlerstromschutzschalter
Zusatzeinrichtungen möglich |
| Erforderliches Zubehör |
Z-HK 248432
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Ausstattung: |
Verriegelungsvorrichtung
IS/SPE-1TE 101911 |
| Rahmen |
45 mm
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene |
| Klimafestigkeit |
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
1,3 W
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
10 kA
|
| Einbaubreite (Anzahl der Geräte) |
35 mm (2 SU)
|
| Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
| Kurzschlussfestigkeit |
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Maul/Liftklemmen
|
| Teststromkreisbereich |
184 V AC - 250 V AC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
16 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
35 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1.5 mm²
|
| Fehlerstromwert |
500 mA
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max. |
60 °C
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min. |
-35 °C
|
| Schutzart |
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse |
| Impulsstromfestigkeit |
bedingt stoßstromfest 250 A
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Ableitstromtyp |
A
|
| Lebensdauer, elektrisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
|
| Empfindlichkeitstyp |
Pulsstromempfindlich
|
| Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.5 A
|
| Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.5 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungsfehlerschaltvermögen |
500 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Spannungsart |
AC
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Ausschaltzeit |
unverzögert
|
| Bemessungskurzschlussfestigkeit |
10 kA
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
16 mm² (2x)
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|