Eaton Moeller series xPole – PKN4 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überlastschutz. PKN4, 1-polig + N, C, In: 20 A, 4,5 kA, IΔN: 0,03 A, wechselstromempfindlich
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PKN4 FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überlastschutz
|
| Katalognummer |
237101
|
| EAN |
4015082371012
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.203 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
FI/LS – Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überlastschutz
|
| Modellcode |
PKN4-20/1N/C/003-MW
|
| Betriebsspannung |
230 V
|
| Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
| Spannungsart |
AC
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Betriebsumgebungstemperatur - max. |
40 °C
|
| Betriebsumgebungstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Sortiment |
PKN4
|
| Bemessungsstrom |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
20 A
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
4.5 kA
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Einbautiefe |
69.5 mm
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Fehlerstromwert |
0.03 A
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungsschaltvermögen |
4.5 kA
|
| Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
4,7 W
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Schutzart |
IP20
|
| Auslösung |
unverzögert
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Impulsstromfestigkeit |
Teilweise stoßstromfest, 250 A
|
| Ableitstromtyp |
AC
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Empfindlichkeitstyp |
Typ Wechselstrom, empfindlich auf Wechselstrom.
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
4.5 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
4.5 kA
|
| Polzahl |
Einpolig + N
|
| Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
| Typ |
kombinierter FI/LS-Schalter
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
|