Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 380 V 400 V 37 kW, 2 S, 2 Ö, 230 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
239457
|
| EAN |
4015082394578
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produkthöhe |
170 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
2.22 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 UL 508 IEC/EN 60947 VDE 0660 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX UL CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 CE |
| Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
| Produkttyp |
Leistungsschütz
|
| Modellcode |
DILM80-22(230V50/60HZ)
|
| Schockfestigkeit |
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms |
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
200 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
80 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
94 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
90 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
225 A
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
80 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
5.8 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
800 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
800 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
800 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
650 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947) |
1120 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
110 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
27 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
110 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
70 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
110 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
27.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
48 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
51 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
58 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
63 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
11.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
24 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
25 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
29 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
26 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Ausstattung: |
Spiegelkontakt
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP00
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
7.000.000 Schaltspiele (Spule 50/60 Hz) |
| Schalthäufigkeit |
3600 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Reststrom |
1 mA (bei Ansteuerung von A1 - A2 aus der Elektronik bei "0"-Signal)
|
| Widerstand je Pol |
0.6 mΩ
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Typ |
Vollspannung Nicht-Wendeschütz
|
| Betriebsklasse |
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lichtbogenzeit |
15 ms
|
| Spulenspannung |
230 V AC, 50-60 Hz
|
| Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
328 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
372 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
328 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
372 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
5,8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
37,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
5,8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us 22,6 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
230 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
20 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
14 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
14 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
9 ms
|
| Leistungsaufnahme |
37 kW
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
7.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
25 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
30 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
60 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
75 HP
|
| Sichere Trennung |
690 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140 |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
10 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
100 kA, 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
250 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
200 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
160 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
160 A gG/gL
|
| Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
80 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
65 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 25 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 68 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 20 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 50 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 62 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 60 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA) |
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 420 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 70 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) |
| Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
100 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
100 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
125 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M10, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen 5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube, Hauptleiter |
| Schraubendrehergröße |
0,8x5,5/1x6mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher |
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
24 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Anzahl der Segmente x Breite x Stärke), Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
2 x (16 - 50) mm², Hauptleiter
1 x (16 - 70) mm², Hauptleiter |
| Anschlussklemmen |
Schraubklemmen
|
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
14 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 2 x (10 - 50) mm², Hauptleiter 1 x (10 - 70) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14, Steuerstromleitungen
Einfach 8…3/0, Doppelt 8…2/0, Hauptleiter |
Support
Contact us
+359884477015