Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

239587
DILM150(RAC120)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 75 kW, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, AC-Betrieb, Schraubklemmen

Listenpreis EUR951.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
239587
EAN
4015082395872
UPC
782116351787
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
2.25 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
UL File No.: E29096
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
DILM150(RAC120)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
7 g, S-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, Schließer-Hauptkontakt, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, Schließer-Hauptkontakt, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö-Hilfsschalter, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2.000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
360 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
144 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
170 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
160 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
400 A

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
32.1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
10.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
150 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.3 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
1500 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
1500 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
1500 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
1200 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
2100 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
190 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
150 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
150 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
150 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
150 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
100 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
90 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
52 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
91 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
95 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
96 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
20 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
39 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
41 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
47 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
48 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltspiele (wechselstrombetätigt)
Schalthäufigkeit
3600 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Leistungsschütze
Schutz
finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8.000 V AC
Reststrom
1 mA (mit Betätigung von A1 - A2 durch die Elektronik mit „0“-Signal)
Widerstand je Pol
0.6 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-4: Käfigläufermotoren: starten, einstecken, reversieren, Tippen
AC-3: Käfigläufermotoren: starten, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
Wechselstrom
Rahmengröße
FS4

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
15 ms
Abfallspannung
Wechselstrombetätigt: 0,6 - 0,25 x UC, Wechselstrombetätigt
Einschaltdauer
100 %
Anzugsspannung
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
180 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
170 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,3 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
3,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
2,3 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
3,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
100 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
100 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
33 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
28 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
41 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
35 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
50 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
60 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
125 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
125 HP

Sicherheit

Sichere Trennung
690 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. LS, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 600 A KLASSE J max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 600 A KLASSE J max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
250 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
250 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
250 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
250 A gG/gL

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
900 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
150 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
40 HP, 240 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
100 HP, 600 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
30 HP, 200 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
92 A, 200 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
104 A, 240 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
96 A, 480 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
75 HP, 480 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
99 A, 600 V, 60 Hz, 3-ph, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA)
90 A, FLA 480 V, 60 Hz, 3-phasig; (CSA)
540 A, LRA 480 V, 60 Hz, 3-phasig; (CSA)
540 A, LRA 600 V, 60 Hz, 3-phasig; (CSA)
90 A, FLA 600 V, 60 Hz, 3-phasig; (CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
160 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V, 60 Hz, 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
160 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V, 60 Hz, 1-phasig, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
160 A (600 V, 60 Hz, 3-phasig, 347 V, 60 Hz, 1-phasig)
160 A (480 V, 60 Hz, 3-phasig, 277 V, 60 Hz, 1-phasig)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
225 A, Maximale Bemessungsbetriebsleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
5 mm AF, Innensechskant Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Hilfsleiterkabel
M10, Anschlussschraube, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
0,8x5,5/1x6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen Pozidriv-Schraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
24 mm
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
1 x (0,75 - 4) mm², Hilfsleiterkabel
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (16 - 70) mm², Hauptleiter
1 x (16 - 95) mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Hilfsleiterkabel
14 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
1 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
2 x (10 - 70) mm², Hauptleiter
1 x (10 - 95) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Einfach 8 bis 3/0, Doppelt 8...2/0, Hauptleiter
18 - 14, Hilfsleiterkabel

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015