Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240751
BFZ-FP-2+/66

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte 45-mm-Geräteausschnit für 33 Moduleinheiten pro Reihe, 2+ Reihen, weiß

Listenpreis EUR146.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Frontplatte
Katalognummer
240751
EAN
4015082407513
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
365 mm
Produktbreite
675 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BFZ-FP-2+/66

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Frontplatte für 45-mm-Ausschnitt
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
705 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.