Dokument herunterladen () von 20

248260
Modellcode: Z-LAR16-S

Eaton Vertriebsteile Auslöserelais, 250VAC, 1 Schließer, 10-16A, 1HP

Listenpreis EUR64.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248260
EAN
4015082482602
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.106 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-LAR16-S

Produktspezifikationen

Montageart
DIN-Schiene
Strombelastbarkeit der Steuerkontakte
1 A
Betriebsstrom - max.
16 A
Betriebsstrom - min.
10 A
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der elektrischen Schaltspiele/Stunde - max.
3600
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
250 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
16 A
Bemessungsdauerstrom (lu) - max.
16 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) - min.
10 A
Schaltleistung Steuerungskontakte - max.
4.66 VA
Schaltspanng der Steuerungskontakte - max.
250 V
Ausschaltzeitverzögerung - max.
0 ms
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Einbautiefe
60 mm
Schutzart
IP20
Lebensdauer, elektrisch
100000 c (Kontakte)
Lebensdauer, mechanisch (Steuerkontakte)
0 c (Kontakte)
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.