Dokument herunterladen () von 20

248328
Modellcode: Z-T/4S-G

Eaton xPole - Z-T DRUCKTASTER, 400 V, 16 A, 4 S, 1 HP

Listenpreis EUR81.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xPole - Z-T pushbutton
Katalognummer
248328
EAN
4015082483289
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.085 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
Z-T/4S-G

Produktspezifikationen

Farbe des Auslösers
Grün
Farbkalotte
Sonstiges
Lampenfassung
Andere
Einbautiefe
60 mm
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
4
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Sonstiges
Schutzart
IP40
Schaltstrom
16 A
Schaltspannung
400 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1

Produktspezifikation exportieren