Dokument herunterladen () von 20

248433
Modellcode: Z-AHK

Eaton Vertriebsteile Hilfskontakt, 1 S + 1 Ö, 4A, 250V AC

Listenpreis EUR49.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248433
EAN
4015082484330
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
8.8 mm
Produktgewicht
0.038 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-AHK

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Hilfskontakte
Zubehör für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Zubehör
Zubehör für Leitungsschutzschalter
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfskontakte
Montageart
zur Befestigung links an: LS, FI/LS
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Hilfsschalter
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Baugruppenbreite
0.5 TE
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
2
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Hilfsschalter
Geräteinstallation
universal
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
  • Zubehör für Leitungsschutzschalter
  • Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsschaltstrom
3 A
Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max.
4 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.