Eaton Vertriebsteile Hilfskontakt, für PKDM, PFIM, PFR, PFHM, dRCM, 2W, 0,5HP
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
248434
|
EAN |
4015082484347
|
Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
Produkthöhe |
75 mm
|
Produktbreite |
8.8 mm
|
Produktgewicht |
0.045 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
CE marking
CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E257181) North America (UL listed, CSA certified) CSA-C22.2 No. 5-09 UL 489 IEC/EN 60898 UL (Category Control Number DIHS, DIHS7) CSA (File No. 204453) EN45545-2 IEC 61373 |
Produkttyp |
Vertriebsteile
|
Modellcode |
Z-NHK
|
Benutzt mit |
Auslösesignalkontakt
Zubehör Zubehör für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter Zubehör für Leitungsschutzschalter Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung |
Betriebsspannung |
230 V AC
|
Stromstärkewert |
2 A
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Auslöse-Signalkontakt
|
Schutzart |
UL/CSA-Typ: -
IP40 IP20 (IEC) |
Rahmen |
Kappenmaß: 45 mm
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
2.5 kV
|
Montageart |
Zur Befestigung rechts an: FI
zur Befestigung links an: LS, FI/LS Befestigungsmöglichkeit links von FAZ-…-NA, FAZ-…-RT, FAZ-XAA-NA… |
Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Signalschalter
|
Zulässige Vorsicherung - max. |
6 A gL
|
Klemmenschutz |
Berührungsschutz nach BGV A3
|
Anschlusstechnik |
Liftklemmen
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
Baugruppenbreite |
0.5 TE
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfskontakte (1-polig, offen) |
2 A
|
Gehäusebreite |
80 mm
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
2
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
2
|
Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) mit Vorsicherung 6A |
1 kA
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 VAC
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Funktionen |
Hilfsschalter
|
Kontaktfunktion |
2 W
|
Geräteinstallation |
universal
|
Typ |
|
Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
Einbaubreite |
8,8 mm (0,5 Teilungseinheiten)
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
250 V
|
Bemessungsschaltstrom |
4 A
|
Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max. |
4 A
|
Nennspannung je Kontakt - min. |
5 VDC
|
Bemessungsbetriebsstrom |
2 A (250 V AC-15)
3 A (250 V AC-12) 0.5 A (110 V DC-13) |