Eaton Z-SCH Installationsschütz, 230 V AC / 50 Hz, 3S+1Ö, 40 A, 3 HP
| Produktname |
Eaton Z-SCH contactor
|
| Katalognummer |
248854
|
| EAN |
4015082488543
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
52.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.36 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Leistungsschütz
|
| Modellcode |
Z-SCH230/40-31
|
| Stromstärkewert |
40 A
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
|
| Schutzart |
IP40
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
11,6 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Glühlampenlast - max. |
5520 W
|
| Leuchtstofflampenlast - max. |
2610 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max. |
5336 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max. |
2088 VA
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Gebrauchskategorie |
1
|
| Nennspannung (Erregung) - max. |
253 V
|
| Nennspannung (Erregung) - min. |
195.5 V
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|