Eaton Z-SCH plombierbare Haube, 2 HP
| Produktname |
Eaton Z-SCH Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
248860
|
| EAN |
4015082488604
|
| Produkt Länge/Tiefe |
19 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.017 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Leistungsschütz
|
| Modellcode |
Z-SCHAK-2TE
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Oberflächenausführung |
Matt
|
| Schutzart |
IP20
IK00 |
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Befestigungsart |
einrasten
|
| Verwendung |
Schalter/Taster
|
| RAL-Nummer (Akin) |
9010
|
| Aufdruck/Kennung |
Ohne Aufdruck
Keine |
| Material |
Kunststoff
|
| Ausführung |
Sonstige
|