Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann Serie BS-Mittelspannungs-Luftsicherung, 10 A, 24 kV, 12 kA, 76,2 x 565 , nicht anzeigend
| Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Katalognummer |
24AFINF10
|
| EAN |
5027590295826
|
| Produkt Länge/Tiefe |
565 mm
|
| Produkthöhe |
76.2 mm
|
| Produktbreite |
76.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
BS 2692-1
|
| Zertifikat(e) |
BS
|
| Produkttyp |
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Sicherungsgröße |
76.2 x 565 mm
|
| Ausschaltvermögen |
12 kA
|
| Installationstechnik |
Luft
|
| Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
| Produktanwendung |
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Auslösecharakteristik |
Sonstige
|
| Standard |
Britische Norm
|
| Betriebsklasse |
Sonstige
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Schlagmelder |
Nein
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Sicherungsdurchmesser |
76 mm
|
| Abschaltleistung |
12 kAIC
|
| Baugröße |
76.2 x 565 mm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Betriebsspannung |
24 kV
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
|
| Sicherungstyp |
AFIN
|