Dokument herunterladen () von 20

24OEGMA16

Eaton Bussmann series Öl-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 16 A, AC 24 kV, BS2692 F02, 359 x 63,5 mm, Pufferung, BS, IEC, ESI, mit Schlagmelder

Listenpreis €329.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - Mittelspannungs-Ölsicherungen
Katalognummer
24OEGMA16
EAN
5027590469043
UPC
051712585941
Produkt Länge/Tiefe
359 mm
Produkthöhe
63.5 mm
Produktbreite
63.5 mm
Produktgewicht
2600 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
ESI 12-8
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
IEC60282-1
Produkttyp
Mittelspannungsölsicherung

Electrical data

Stromstärkewert
16A
Betriebsspannung
24 kV
Spannungsart
AC
Ausschaltvermögen
25 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Klasse
Klasse Pufferung

Product specification

Baugröße
63,5 x 359 mm
Standard
Britische Norm

Produktspezifikation exportieren