Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 16 A, AC 24 kV, 2", 51 x 442 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
Katalognummer |
24TDMEJ16
|
EAN |
5027590245821
|
UPC |
051712186308
|
Produkt Länge/Tiefe |
442 mm
|
Produkthöhe |
54 mm
|
Produktbreite |
51 mm
|
Produktgewicht |
2221 g
|
Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
|
Produkttyp |
DIN-Mittelspannungssicherung
|
Stromstärkewert |
16A
|
Betriebsspannung |
24 kV
|
Spannungsart |
AC
|
Ausschaltvermögen |
50 kA
|
Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Klasse |
Klasse Pufferung
|
Baugröße |
51 x 442 mm
|
Standard |
DIN
|