Dokument herunterladen () von 20

250NHG2B
Modellcode: NH FUSE 250A 500V gG SIZE 2 DUAL IND

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 250 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder

Listenpreis EUR15.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
250NHG2B
EAN
5027590469739
UPC
051712683722
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
53 mm
Produktgewicht
651 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung
Modellcode
NH FUSE 250A 500V gG SIZE 2 DUAL IND

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA

Product specification

Sicherungsgröße
NH02
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
Mikroschalter BVL50

Produktspezifikation exportieren