Dokument herunterladen () von 20

256794
Modellcode: M22S-ST-F10

Eaton Moeller® series M22 Fahrgestell, +Kennzeichnung, ARRET MARCHE

Listenpreis EUR3.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Zubehör Tastenzusatzschildträger
Katalognummer
256794
EAN
4015082567941
Produkt Länge/Tiefe
4 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Vollständiges
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22S-ST-F10

Merkmale und Funktionen

Farbe
Schwarz
Design
rund
Beschriftung
" ARRÊT MARCHE "
RAL-Nummer
9005
Form
rechteckig

Allgemein

Farbe
Schwarz
Design
rund
RAL-Nummer
9005
Form
rechteckig
Form
rechteckig

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP66

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.