Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 60 V AC, +2 voreilende S, für NZM2/3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
259587
|
| EAN |
4015082595876
|
| Produkt Länge/Tiefe |
42 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.074 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 UL listed CSA (File No. 22086) CSA certified UL (File No. E140305) |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM2/3-XUHIV60AC
|
| Ausstattung: |
Zwei voreilende Hilfskontakte
|
| Rahmen |
NZM2/3
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Typ |
Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfskontakt
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4) |
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
60 V 50/60 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
60 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
60 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
60 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
60 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anschlussart |
mit Schraubanschluss
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Besondere Merkmale |
|